Canal de parâmetro via dados do processo

Todas as unidades do sistema de automação modular MOVI-C® oferecem a possibilidade de ler e gravar parâmetros através de serviços acíclicos. A função adicional "Canal de parâmetro via dados do processo" fornece serviços para leitura ou gravação de parâmetros da unidade independente do fieldbus.

Os parâmetros do dispositivo são gravados de forma volátil, o que significa que os dados não são salvos de forma não volátil e são perdidos quando o conversor é desligado. Depois que o conversor for ligado novamente, o último valor parametrizado estará disponível novamente.

A função adicional pode ser ativada no menu de configuração [Ajustes básicos] em "Funções usadas". Se a função adicional estiver ativada, o menu de configuração [Canal de parâmetro] está disponível na configuração [Diagnóstico]:

Para usar o canal de parâmetro, são necessárias as seguintes informações sobre a atribuição dos dados do processo:

  • Índice, subíndice e offset do parâmetro
  • Dados a serem enviados ou lidos

Uma lista detalhada dos dados do processo do canal de parâmetro disponíveis pode ser encontrada no capítulo Atribuição de dados de processo para dados de entrada de processo e dados de saída de processo. A utilização da função adicional é explicada no capítulo Exemplos de aplicação.