参数通道(通过过程数据)
自动化模块MOVI-C®的所有设备都提供了通过非循环服务参数进行读写的选项。附加功能“参数通道(通过过程数据)”可提供独立于现场总线的设备参数读写服务。
设备参数的写入是临时性的,也就是说,数据不是以可防止断电的方式存储的,当变频器关闭时就会丢失。重新启动变频器后,最后一次设置的参数值重新生效。
可以在配置菜单 [基本设置] 的“所用的功能”下激活附加功能。如果附加功能激活,在配置 [诊断] 中可以使用配置菜单 [参数通道]:

为了使用参数通道,在分配过程数据时需要以下信息:
- 参数的索引、子索引和偏移
- 需发送或读取的数据
可用的参数通道过程数据的详细列表可以参见过程输入数据和过程输出数据的过程数据配置一章。附加功能的使用在应用示例一章中进行了介绍。