Canal-paramètres via données process
Tous les appareils du système d'automatisation modulaire MOVI-C® offrent la possibilité de lire et d'écrire des paramètres via des fonctions acycliques. La fonction spéciale "Canal-paramètres via données process" met à disposition des fonctions pour la lecture ou l'écriture de paramètres d'appareil indépendamment du bus de terrain.
Les paramètres d'appareil sont écrits dans une mémoire volatile, c'est-à-dire que les données ne sont pas sauvegardées de manière sûre en cas de coupure réseau et sont perdues lors de la mise hors tension du variateur de vitesse. Lorsque le variateur de vitesse est remis en marche, la dernière valeur paramétrée est à nouveau disponible.
La fonction spéciale peut être activée dans le menu de configuration [Réglages de base] sous "Fonctions utilisées". Lorsque la fonction spéciale est activée, le menu de configuration [Canal-paramètres] est disponible dans la configuration [Diagnostic] :

Pour utiliser le canal-paramètres, les informations suivantes sont nécessaires pour l'affectation des données process.
- Index, sous-index et offset du paramètre
- Données à envoyer ou à lire.
Une liste détaillée des données process (entrées process et sorties process) du canal-paramètres disponibles figure au chapitre Affectation des données process. L'utilisation de la fonction spéciale est expliquée au chapitre Exemples d'application.