Función Touchprobe
La función adicional "Touchprobe 1" permite evaluar un evento de disparo independientemente del modo de funcionamiento. Si está activada la función adicional, en el modo de funcionamiento Posicionamiento Touchprobe - Posición de destino absoluta – Recorrido restante en sentido de marcha (420) es posible el posicionamiento en una posición de destino relativa con respecto a la posición real en caso de evento de disparo. En caso de funcionamiento con bus de campo, la longitud de los datos de proceso aumenta en 4 palabras de datos de proceso.
Información adicional