Secuencia de proceso y estados de señal
N.º | Secuencia | PD | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] | Activación de la Touchprobe Al activarla, se recibe la respuesta "Disparador activado" (TP PI 1:0). | TP | "0": no se evalúa ningún evento de disparo "1": se espera hasta que se produzca un evento de disparo. |
[2] | Disparador Se activa la respuesta "Disparador activo" (TP PI 1:1) y el valor de "Contador Touchprobe 1" aumenta en 1 (TP PI 2). La posición relativa detectada se transmite a través de TP PI 3 y PI 4. |
| La detección de la señal de disparo se define en la configuración. |
[3] | Con un flanco positivo en "Activar Touchprobe 1" (TP PO 1:0), la función de Touchprobe se prepara para un nuevo evento de disparo. | TP |
|