Déroulement du processus et état des signaux

Processus

DP

États du signal

[1]

Activer Touchprobe

En cas d'activation, l'information retour "Déclenchement activé" (TP EP 1:0) est activée.

TP
SP 1:0

"0" : pas de traitement d'un évènement de déclenchement

“1” : attente d'un évènement de déclenchement

[2]

Déclenchement

Le signal retour "Déclenchement activé" (TP EP 1:1) est généré et le "compteur Touchprobe 1" est incrémenté de 1 (TP EP 2).

La position relative mesurée est indiquée via TP EP 3 et EP 4.

 

La mesure du signal de déclenchement se règle dans la configuration.

[3]

Avec un front positif sur "Activer Touchprobe 1" (TP SP 1:0), la fonction Touchprobe est préparée à un nouvel événement de déclenchement.

TP
SP 1:0