Fonction Touchprobe
La fonction spéciale "Touchprobe 1" permet le traitement d'un évènement de déclenchement, indépendamment du mode d'exploitation. Si la fonction spéciale est activée, il est possible d'effectuer un positionnement sur une cible relative à la position réelle en mode d'exploitation Mode positionnement Touchprobe – Position cible absolue – Distance restante dans le sens de marche (420) en cas d'évènement de déclenchement. En cas de fonctionnement avec bus de terrain, la longueur des données process est incrémentée de quatre mots données process.
Informations complémentaires