Função Touchprobe
A função adicional "Touchprobe 1" permite que um evento do disparador seja avaliado independentemente do modo de operação. Se a função adicional estiver ativada, no modo de operação Modo de posicionamento Touchprobe – Posição final absoluta – Distância restante na direção de deslocamento (420) um evento do disparador pode ser usado para posicionar em um alvo relativo à posição atual. Na operação fieldbus, o comprimento dos dados de processo é aumentado em 4 palavras de dados de processo.
Informações adicionais