Mode positionnement Touchprobe – Position cible absolue – Distance restante dans le sens de marche (420)
Positionnement absolu d'un axe sur le point zéro machine ou positionnement relatif d'un axe par rapport à la position réelle (420). La position relative est traitée comme valeur et appliquée en cas d'activation de la fonction spéciale Fonction Touchprobe et d'évènement de déclenchement.
Informations complémentaires