Posicionamiento Touchprobe - Posición de destino absoluta – Recorrido restante en sentido de marcha (420)
Posicionamiento absoluto de un eje en el punto cero de la máquina o posicionamiento relativo de un eje con respecto a la posición real (420). La posición relativa se procesa como una cantidad y se adopta cuando está activa la función adicional Función Touchprobe y se desencadena un evento de disparo.
Información adicional