Secuencia de proceso y estados de señal
AVISO

El sentido de giro de este modo de funcionamiento resulta de la distancia hasta la posición de destino.
N.º | Secuencia | PD | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | Activación del modo de aplicación "Posicionamiento módulo en sentido óptimo" | PO 6 | 404 (decimal) |
Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento) | PO 2 PO 3 PO 4 | Velocidad de consigna Aceleración Deceleración | |
[1] a [5] y a partir de [6] | Arranque/parada del eje | PO 1:7 |
|
[2] y [4] | Especificación de la posición de consigna (una nueva posición de consigna se aplica también durante el proceso de desplazamiento) | PO 7 PO 8 | Posición de consigna (High-Word) Posición de consigna (Low-Word) |
[1] a [2], [3] a [4] y a partir de [7] | Si la posición real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la respuesta "En posición". El accionamiento queda parado regulado por posición. | PI 1:7 |
|