流程和信号状态

编号

流程

PD

信号状态

[1]

激活Touchprobe

激活后,设置反馈“触发器已触发”(TP PI 1:0)。

TP
PO 1:0

“0”:不会评估触发器事件。

“1”:等待触发器事件。

[2]

触发器

将设置反馈“触发器已激活”(TP PI 1:1),“Touchprobe 1计数器”中的数值将增加1 (TP PI 2)。

所探测到的相对位置通过TP PI 3、PI 4进行输出。

 

在配置期间设定触发器信号的探测。

[3]

通过“激活Touchprobe 1”(TP PO 1:0) 处的正边沿,可使Touchprobe功能针对新的触发器事件做好准备。

TP
PO 1:0