Touchprobe功能 - 长度测量

通过该功能,可确定单件货物的长度。为此,会将相应的传感器(例如光栅)连接到Touchprobe输入端DI04上。如果已激活长度测量功能,则确定TP输入端两个上升沿之间的长度,并将其输出至过程数据字“测得的长度”。长度测量在应用模式200(转速控制)下进行。针对长度测量,必须进行以下设置:Movikit定位/Touchprobe 1/事件:上升和下降沿

TP PO 1:1

激活长度测量

TP PI 1:0

等待触发器

TP PI 1:1

触发器已触发

TP PI 1:2

已达到最大位置

TP PI 2

Touchprobe 1计数器

TP PI 3,PI 4

测得的长度

Nr

PD

信号状态

[1]

激活长度测量

激活后,设置反馈“等待触发器”(TP PI 1:0)。

TP PO 1:1

“0”:不会评估触发器事件

“1”:等待触发器事件。

[2]

触发器

在TP输入端的上升沿之后,触发器计数器将增加1 (TP PI 2)。自触发器起探测到的长度通过TP PI 3和PI 4连续进行输出。

在配置期间设定触发器信号的探测。

[3]

触发器

在TP输入端的下降沿之后,触发器计数器将增加1 (TP PI 2)。将设置信息“触发器已触发”(TP PI1.1)。两个触发器信号之间探测到的长度通过TP PI 3和PI 4进行输出。

[4]

禁用长度测量

激活后,重置反馈“等待触发器”(TP PI 1:0)。此外,还将删除TP PI3/4中所探测到的长度。

TP PO 1:1

[5]

重新激活长度测量

激活后,设置反馈“等待触发器”(TP PI 1:0),可重新进行长度测量。

TP PO 1:1

提示

之前配置的过程数据的数量必须加到过程数据字的指定数量上。