制动器测试
通过附加功能“制动器测试”(操作模式700),可使用驱动功能“FCB 21制动器测试”。驱动功能通过对已闭合的制动器分别施加可调节的扭矩(静态测试),来测试最多2个制动器的功能和性能。
制动器测试可完全根据应用要求进行调整。作为针对单个制动器的反馈,测试结果有三种:“合格”(通过)和“不合格”(未通过)以及其他可选测量值。
在指定扭矩时,必须考虑到应用性负载转矩。在这种情况下,用户可以指定数值。或者,FCB 21也可自行确定当前的负载情况。借此简化了调试工作,并在应用方面带来了更多的灵活性。
FCB 21与驱动机构1 (AS1) 一起运行。需要一个与所需的VFCPLUS、CFC或伺服控制程序相匹配的编码器反馈(电机或距离编码器)。
在执行FCB 21制动器测试时,通过DB 0 / DB 00来集成制动器的控制。
系统示例1 |
| 系统示例2 |
|
针对制动器进行FCB 21制动器测试时的 | 针对制动器进行FCB 21制动器测试时的 | ||
|
|
|
|
在执行FCB 21制动器测试来测试两个制动器时,会单独测试两个制动器。此时需要额外的接线来单独控制这两个制动器。
系统示例3 |
| 系统示例4 |
|
针对2个制动器进行FCB 21制动器测试时的 | 针对2个制动器的FCB 21制动器测试时的 | ||
|
|
|
|
系统示例3和4显示了在制动控制装置DB 0 / DB 00运行过程中额外需要的继电器K1和K2。在FCB 21制动器测试激活时,FCB 21会交替切换两个继电器K1和K2。这样会导致待测制动器闭合,而另一个制动器保持开启状态。制动控制装置DB 0 / DB 00的接线应通过常闭触点(低电平有效)引向继电器K1和K2。
继电器K1和K2通过FCB 21的控制信号进行控制。这些信号可以自由分配,例如分配给过程输入数据、数字量输出端或变频器的I/O扩展。SEW‑EURODRIVE建议,使用变频器的数字量输出端或I/O扩展。
将以下FCB 21信号分配给所需的数字量输出端:
- 针对制动器1(在示例中为DOx):“FCB 21制动器测试 – 关闭制动器1”
- 针对制动器2(在示例中为DOy):“FCB 21制动器测试 – 关闭制动器2”
关于配置数字量输入端/数字量输出端的详细信息,请参见章节数字量输入/输出端。