Teste de frenagem

A função adicional Teste de frenagem (modo de operação 700) permite o uso da função de acionamento "FCB 21 Teste de frenagem". A função de acionamento testa a funcionalidade e o desempenho de até 2 freios aplicando um torque ajustável (teste estático) ao(s) freio(s) fechado(s) separadamente.

O teste de frenagem pode ser idealmente adaptado aos requisitos da aplicação. Os resultados do teste "OK" (aprovado) e "NOK" (reprovado), bem como, opcionalmente, outros valores medidos estão disponíveis como resposta para cada freio.

Um torque da carga relacionado à aplicação deve ser considerado ao especificar o torque. O usuário pode especificar um valor aqui. Alternativamente, o próprio FCB 21 pode determinar a situação de carga atual. Isso simplifica a colocação em operação e oferece mais flexibilidade em termos de aplicação.

O FCB 21 funciona com conjunto de acionamento 1 (AS1). É necessária uma realimentação do encoder (encoder do motor ou encoder linear) adequado para o modo de controle VFCPLUS, CFC ou servo necessário.

Ao executar o teste de frenagem FCB 21 para testar um freio, o sistema de controle do freio é integrado via DB 0/DB 00.

Exemplo de sistema 1

 

Exemplo de sistema 2

 

Sistema de controle do freio no teste de frenagem
FCB 21 para um freio

Sistema de controle do freio seguro no teste de frenagem
FCB 21 para um freio

 

 

Ao executar o teste de frenagem FCB 21 para testar dois freios, ambos são testados separadamente. Isso requer instalação adicional para controle separado dos dois freios.

Exemplo de sistema 3

 

Exemplo de sistema 4

 

Sistema de controle do freio no teste de frenagem
FCB 21 para 2 freios

Sistema de controle do freio seguro no teste de frenagem
FCB 21 para 2 freios

 

 

 

Os exemplos de sistema 3 e 4 mostram os relés adicionais necessários K1 e K2 no curso do sistema de controle do freio DB 0/DB 00. Quando o FCB 21 Teste de frenagem está ativo, os dois relés K1 e K2 são comutados alternadamente pelo FCB 21. Como resultado, o freio a ser testado fecha enquanto o outro freio permanece aberto. A instalação do sistema de controle do freio DB 0/DB 00 deve ocorrer nos relés K1 e K2 via contatos normalmente fechado (baixo-ativo).

Os relés K1 e K2 são ativados via sinais de controle do FCB 21. Eles podem ser atribuídos livremente, por ex., para dados de entrada de processo, saídas digitais ou o extensor E/S do conversor. A SEW‑EURODRIVE recomenda a utilização das saídas digitais do conversor ou do extensor E/S.

Atribuir os seguintes sinais FCB 21 às saídas digitais necessárias:

  • Para freio 1 (DOx no exemplo): "FCB 21 Teste de frenagem – Fechar freio 1"
  • Para freio 2 (DOy no exemplo): "FCB 21 Teste de frenagem – Fechar freio 2"

 

Para mais informações sobre configuração de entradas/saídas digitais, consulte o capítulo Entradas/saídas digitais.