Função Touchprobe – Medição de comprimento

Esta função pode ser usada para determinar o comprimento de produtos individuais. O sensor correspondente, por ex. uma fotocélula, é conectado à entrada Touchprobe DI04. Se a função de medição de comprimento estiver ativada, o comprimento é determinado entre dois flancos ascendentes da entrada e saída TP nas palavras de dados de processo "Comprimento medido". A medição do comprimento é realizada no modo de aplicação 200 (controle de rotação). Para a medição do comprimento devem ser feitas as seguintes configurações: MOVIKIT® Positioning/Touchprobe 1/Evento: Flanco ascendente e descendente

TP PA1:1

Ativar medição de comprimento

TP PE 1:0

Esperar o disparador

TP PE 1:1

Disparador acionado

TP PE 1:2

Posição máxima alcançada

TP PE 2

Contador Touchprobe 1

TP PE 3, PE 4

Comprimento medido

N.º

PD

Estados do sinal

[1]

Ativar medição de comprimento

Quando ativada, a resposta "Aguardar disparador" (TP PI 1:0) é definida.

TP PA1:1

"0": Nenhum evento do disparador é avaliado

"1": Aguardando um evento do disparador.

[2]

Disparador

Após um flanco ascendente na entrada TP, o contador do disparador é aumentado em 1 (TP PE 2). O comprimento registrado deste disparador é continuamente transmitida via TP PE 3 e PE 4.

A detecção do sinal do disparador é definida na configuração.

[3]

Disparador

Após um flanco descendente na entrada TP, o contador do disparador é aumentado em 1 (TP PE 2). A mensagem "Disparador acionado" (TP PE1.1) é definida. O comprimento agora registrado entre os dois sinais do disparador é emitido via TP PE 3 e PE 4.

[4]

Desativar medição de comprimento

Quando ativado, a resposta "Aguardar disparador" (TP PI 1:0) é redefinido. Além disso, o comprimento detectado em TP PE3/4 é excluído.

TP PA1:1

[5]

Reativar medição de comprimento

Quando ativado, a resposta "Aguardar disparador" (TP PI 1:0) é definida e a medição do comprimento pode ser realizada novamente.

TP PA1:1

INFORMAÇÃO

O número de dados do processo configurados anteriormente deve ser adicionado ao número especificado da palavra de dados de processo.