Función Touchprobe: medición de longitud
Con esta función se puede calcular la longitud de una mercancía en bultos. Para ello, se debe conectar el sensor correspondiente, p. ej., barrera fotoeléctrica, a la Touchprobe de la entrada DI04. Si la función para la medición de la longitud está activada, la longitud se determina entre dos flancos ascendentes de la entrada TP y se transmite en las palabras de datos de proceso "Longitud medida".La medición de la longitud se realiza en el modo de aplicación 200 (regulación de velocidad).Para la medición de la longitud deben realizarse los siguientes ajustes:Movikit Positioning/Touchprobe 1/evento: flanco ascendente y descendente

TP PO1:1 | Activar medición de longitud |
TP PI 1:0 | Esperar a disparador |
TP PI 1:1 | Disparador activado |
TP PI 1:2 | Posición máxima alcanzada |
TP PI 2 | Contador Touchprobe 1 |
TP PI 3, PI 4 | Longitud medida |
N.° | PD | Estados de señal | |
|---|---|---|---|
[1] | Activar medición de longitud Al activarla, se recibe la respuesta "Esperar a disparador" (TP PI 1:0). | TP PO1:1 | "0": no se evalúa ningún evento de disparo "1": se espera hasta que se produzca un evento de disparo. |
[2] | Disparador Tras el flanco ascendente en la entrada TP, el contador de disparos aumenta en 1 (TP PI 2). La longitud registrada a partir de este disparador se transmite continuamente a través de TP PI 3 y PI 4. | La detección de la señal de disparo se define en la configuración. | |
[3] | Disparador Tras el flanco descendente en la entrada TP, el contador de disparos aumenta en 1 (TP PI 2). Se recibe el mensaje "Disparador activado" (TP PI1.1). La longitud registrada entre las dos señales de disparo se transmite a través de TP PI 3 y PI 4. | ||
[4] | Desactivación de la medición de longitud Al activarla, se reinicia la respuesta "Esperar a disparador" (TP PI 1:0). Además, la longitud registrada se elimina de TP PI3/4. | TP PO1:1 | |
[5] | Reactivación de la medición de longitud Al activarla, se recibe la respuesta "Esperar a disparador" (TP PI 1:0) y puede volver a realizarse la medición de longitud. | TP PO1:1 |
AVISO