Fonction Touchprobe - Mesure de la longueur

Cette fonction permet de déterminer la longueur des marchandises. Le capteur correspondant, p. ex. la barrière lumineuse, est raccordé à l'entrée Touchprobe DI04. Si la fonction de mesure de longueur est activée, la longueur est déterminée entre deux fronts montants de l'entrée TP et indiquée sur les mots données process "Longueur mesurée". La mesure de longueur est effectuée en mode d'application 200 (régulation de vitesse). Les réglages suivants doivent être effectués pour la mesure de longueur : Positionnement MOVIKIT®/Touchprobe 1/Événement : front montant et descendant

TP SP 1:1

Activer la mesure de la longueur

TP EP 1:0

En attente de déclenchement

TP EP 1:1

Déclenchement activé

TP EP 1:2

Position maximale atteinte

TP EP 2

Compteur Touchprobe 1

TP EP 3, EP 4

Longueur mesurée

DP

États du signal

[1]

Activation de la mesure de la longueur

En cas d'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP PE 0:0) est activée.

TP SP 1:1

"0" : pas de traitement d'un évènement de déclenchement

“1” : attente d'un évènement de déclenchement

[2]

Déclenchement

Après un front montant à l'entrée TP, le compteur de déclenchement est incrémenté de 1 (TP EP 2). La longueur saisie à partir de ce déclenchement est éditée en continu via TP PE 3 et PE 4.

La mesure du signal de déclenchement se règle dans la configuration.

[3]

Déclenchement

Après un front descendant à l'entrée TP, le compteur de déclenchement est incrémenté de 1 (TP EP 2). L'information "Déclenchement activé (TP EP 1.1)" est activée. La longueur désormais mesurée entre les deux signaux de déclenchement est indiquée via TP EP 3 et EP 4.

[4]

Désactivation de la mesure de la longueur

En cas d'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP EP 1:0) est réinitialisée. La longueur mesurée dans TP EP 3 / 4 est en outre supprimée.

TP SP 1:1

[5]

Nouvelle activation de la mesure de la longueur

En cas d'activation, l'information retour "En attente de déclenchement" (TP EP 1:0) est activée et la mesure de la longueur peut à nouveau être effectuée.

TP SP 1:1

REMARQUE

Le nombre de données process préalablement configurées doit encore être ajouté à chaque numéro de mot donnée process spécifié.