Sequência do processo e estados do sinal
Procedimento | PD | Estados do sinal | |
|---|---|---|---|
Liberação geral |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1.13 |
| |
Modo de operação | Ativação do modo de aplicação "Teste de frenagem" | PA 6 |
|
Partida/Parada | Iniciar/parar teste de frenagem | PA 1:7 |
|
O status e os resultados do teste do freio são transmitidos para o freio 1 e freio 2 através de uma palavra de dados de processo dos dados de entrada de processo das funções adicionais.
Os valores medidos podem ser lidos pelo aplicativo e transmitidos através de palavras de dados de processo adicionais. Entre em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.