Secuencia de proceso y estados de señal
Secuencia | PD | Estados de señal | |
|---|---|---|---|
Habilitación general |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
Modo de funcionamiento | Activación del modo de aplicación "Prueba de freno" | PO 6 |
|
Arranque/parada | Inicio/parada de la prueba de freno | PO 1:7 |
|
El estado y los resultados de la prueba de freno se transmiten para el freno 1 y el freno 2 a través de una palabra de datos de proceso de los datos de entrada de proceso de las funciones adicionales.
Los valores medidos pueden leerse de forma aplicativa y transmitirse a través de palabras de datos de proceso adicionales. Diríjase al Servicio de Atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE.