流程和信号状态

流程

PD

信号状态

普通使能

  • PO 1:0 = “1”

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:将中止已激活的制动器测试。
  • PO 1:1 = “1”

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:将中止已激活的制动器测试。
  • PO 1:13 = “0”

PO 1:13

  • “1”:输出级已锁定(将中止已激活的制动器测试)。
  • “0”:使能输出级

操作模式

激活应用模式“制动器测试”

PO 6

  • 700(十进制)

开始 / 停止

启动/停止制动器测试

PO 1:7

  • “1”:将执行制动器测试。
  • 前提:驱动装置已使能且未处于故障状态。
  • “0”:将中止已激活的制动器测试。

对于制动器1和制动器2,制动器测试的状态和测试结果将通过附加功能过程输入数据的过程数据字来传输。

测量值可在应用中读取,并通过额外的过程数据字进行传输。请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。