Déroulement du processus et état des signaux

Déroulement

DP

États du signal

Libération générale

  • SP 1:0 = "1"

SP 1:0

  • "1" : libération
  • "0" : test de freinage actif interrompu
  • SP 1:1 = "1"

SP 1:1

  • "1" : libération
  • "0" : test de freinage actif interrompu
  • SP 1:13 = "0"

SP 1:13

  • "1" : étage de puissance verrouillé (test de freinage actif interrompu).
  • "0" : libération étage de puissance

Mode d'exploitation

Activation du mode d'application "Test de freinage"

SP 6

  • 700 (décimal)

Démarrage/ arrêt

Démarrer / arrêter le test de freinage

SP 1:7

  • "1" : le test de freinage est exécuté.
  • Condition préalable : Entraînement libéré et pas en état de défaut
  • "0" : test de freinage actif interrompu

L'état et les résultats du test de freinage sont transmis pour le frein 1 et le frein 2 via un mot donnée process des données entrées process des fonctions spéciales.

Les valeurs mesurées peuvent être lues par l'application et transmises via des mots données process supplémentaires. Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.