Funciones adicionales

Resumen de las funciones adicionales:

MOVIKIT® Velocity Drive
  • Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso (1 PD)
  • Canal de parámetros mediante datos de proceso (5 PD) (solo hasta la versión 9.0.x.200)
  • Limitación de par variable Q1 (2 PD)
MOVIKIT® Positioning Drive
  • Funciones adicionales de MOVIKIT® Velocity Drive
  • Función Touchprobe/medición de longitud (4 PD)
  • Prueba de freno (1 PD)