Fonctions spéciales

Présentation des fonctions spéciales

MOVIKIT® Velocity Drive
  • Temps de phase variable via données process (1 DP)
  • Canal-paramètres via données process (5 DP) (uniquement jusqu'à la version 9.0.x.200)
  • Limitation de couple variable Q1 (2 DP)
MOVIKIT® Positioning Drive
  • Fonctions spéciales pour MOVIKIT® Velocity Drive
  • Fonction Touchprobe / mesure de la longueur (4 DP)
  • Test de freinage (1 DP)