Fonctionnalités des protocoles de données process
Protocole | Fonctionnalités |
|---|---|
5 DP | MOVIKIT® Velocity Drive– cinq mots données process pour applications avec variation de vitesse. Un retour codeur n'est pas indispensable. |
8 DP | MOVIKIT® Positioning Drive - huit mots données process pour les modes d'exploitation suivants. Un retour codeur est nécessaire pour utiliser toutes les fonctionnalités.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre Modes d'exploitation. |
+1 DP | Fonction spéciale – Temps de phase variable via données process Cette fonction spéciale permet de spécifier le temps de phase. Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process d'un mot donnée process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Temps de phase variable via données process. |
+5 DP | Fonction spéciale – Canal-paramètres via données process Cette fonction spéciale permet la lecture et l'écriture volatile des paramètres du variateur de vitesse. Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process de cinq mots donnée process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Canal-paramètres via données process. |
+2 DP | Fonction spéciale – Limitation de couple variable Q1 Cette fonction spéciale permet de limiter le couple de manière variable. En cas de fonctionnement avec bus de terrain, cette fonction spéciale augmente la longueur de données process de deux mots donnée process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Limitation de couple variable Q1. |
+4 DP | Fonction spéciale – Touchprobe / mesure de la longueur Cette fonction spéciale est disponible uniquement avec MOVIKIT® Positioning Drive. Cette fonction spéciale permet de lire la position mesurée et le compteur de déclenchements en cas d'évènement de déclenchement. En combinaison avec le mode d'application "420 : positionnement Touchprobe – Position cible absolue", il est possible, en cas d'évènement de déclenchement, de réaliser un positionnement sur une position définie par rapport à une position Touchprobe. Cette fonction spéciale permet en outre de mesurer la longueur des marchandises (p. ex. les paquets). Cette fonction spéciale augmente la longueur de données process de quatre mots donnée process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Fonction Touchprobe. |
+1 DP | Fonction spéciale – Test de freinage Cette fonction spéciale est disponible uniquement avec MOVIKIT® Positioning Drive. Cette fonction spéciale permet d'utiliser la fonction d'entraînement FCB 21 Test de freinage. Cette fonction spéciale est activée via le mode d'application "700 : test de freinage". Cette fonction spéciale ugmente la longueur de données process d'un mot donnée process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Test de freinage. |