Conjunto de funções dos perfis de dados do processo
Perfil | Conjunto de funções |
|---|---|
5 PD | MOVIKIT® Velocity Drive – 5 palavras de dados de processo para aplicações de velocidade variável. Não é obrigatória uma realimentação do encoder. |
8 PD | MOVIKIT® Positioning Drive – 8 palavras de dados de processo para os seguintes modos de operação. A realimentação do encoder é necessária para usar toda a gama de funções.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo Modos de operação. |
+1 PD | Função adicional - Tempo de retrocesso variável através dos dados do processo O tempo de retrocesso pode ser especificado com a função adicional. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 1 palavra de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Tempo de retrocesso variável através dos dados do processo. |
+5 PD | Função adicional – Canal de parâmetro via dados do processo Com a função adicional, os parâmetros do conversor podem ser lidos e gravados de forma volátil. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 5 palavras de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Canal de parâmetro via dados do processo. |
+2 PD | Função adicional - Limitação de torque variável Q1 Com a função adicional, o torque pode ser limitado de forma variável. Na operação fieldbus, a função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 2 palavras de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Limitação de torque variável Q1. |
+4 PD | Função adicional – Touchprobe/Medição de comprimento A função adicional só está disponível com MOVIKIT® Positioning Drive. Com a função adicional, a posição detectada e o contador do disparador podem ser lidos no caso de um evento do disparador. Juntamente com o modo de aplicação "420: Posicionamento do touchprobe – Posição final absoluta" pode ser posicionada em um evento do disparador para uma posição especificada em relação à posição do touchprobe. Com a função adicional, também é possível uma medição de comprimento de produtos individuais (por ex., pacotes). A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 4 palavras de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Função Touchprobe. |
+1 PD | Função adicional – Teste de frenagem A função adicional só está disponível com MOVIKIT® Positioning Drive. A função de acionamento FCB 21 Teste de frenagem pode ser usada com a função adicional. A função adicional é ativada através do modo de aplicação "700: Teste de frenagem" ativado. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 1 palavra de dados de processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Teste de frenagem. |