过程数据配置文件的功能范围
配置文件 | 功能范围 |
|---|---|
5个过程数据 | MOVIKIT® Velocity Drive – 5个过程数据字,用于转速可变的应用。不强制要求编码器反馈。 |
8 PD | MOVIKIT® Positioning Drive – 8个过程数据字,用于下列操作模式。为确保全部功能均可使用,需要有编码器反馈。
详细信息参见章节操作模式。 |
+1 PD | 附加功能 – 加加速时间变量(通过过程数据) 可以通过附加功能规定加加速时间。该附加功能可将过程数据长度增加1个过程数据字。 详细信息参见章节加加速时间变量(通过过程数据)。 |
+5 PD | 附加功能 – 参数通道(通过过程数据) 通过该附加功能,可读取并暂时写入变频器参数。该附加功能可将过程数据长度增加5个过程数据字。 详细信息参见章节参数通道(通过过程数据)。 |
+2 PD | 附加功能 – 扭矩限制变量Q1 通过该附加功能,可对扭矩进行不同程度的限制。在现场总线操作模式下,该附加功能可将过程数据长度增加2个过程数据字。 详细信息参见章节扭矩限制变量Q1。 |
+4 PD | 附加功能 – Touchprobe/长度测量 仅可通过MOVIKIT® Positioning Drive使用该附加功能。 通过该附加功能,在出现触发器事件时可读取所检测到的位置和触发计数器。如搭配应用模式“420:Touchprobe定位 – 绝对目标位置”,在出现触发器事件时可用于定位到相对于Touchprobe位置指定的位置。通过该附加功能,还可进行单件货物(如包裹)的长度测量。该附加功能可将过程数据长度增加4个过程数据字。 详细信息参见章节Touchprobe功能。 |
+1 PD | 附加功能 – 制动器测试 仅可通过MOVIKIT® Positioning Drive使用该附加功能。 通过该附加功能,可使用驱动功能FCB 21制动器测试。通过应用模式“700:制动器测试”激活该附加功能。该附加功能可将过程数据长度增加1个过程数据字。 详细信息参见章节制动器测试。 |