Datos electrónicos

Si se conectan cargas inductivas a las salidas, hay que utilizar un elemento protector externo (p. ej. diodo libre o varistor).

Información adicional
  • X5: Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CC
  • X20: Entradas binarias DI01 - DI06
  • X20: Entradas binarias o salidas binarias DIO01 - DIO02
  • X23: Entrada analógica AI1 y entrada analógica/salida analógica AIO1
  • X22: Salida de relé DOR
  • X10: Control del freno DB00
  • X10: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor TF1
  • X16: Interfaz MOVILINK® DDI (opcional)
  • X18: Conexión encoder EI7C FS (opcional)
  • IN X30/X40 y OUT X30/X41: Conexión del bus de sistema o bus de campo (opcional)
  • X6: Borna de conexión STO (opcional)
  • X60: Entradas y salidas binarias seguras
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
  • Datos técnicos
  • Datos electrónicos