Datos técnicos

Información adicional
  • Símbolos
  • Datos técnicos generales
  • Condiciones ambientales
  • Datos técnicos unidad básica MCX91A.. 3 × 380 – 500 V CA
  • Datos técnicos unidad básica MCX91A.. 3 × 200 – 240 V CA
  • Datos técnicos unidad básica MCX91A.. 1 × 200 – 240 V CA
  • Datos electrónicos
  • Interfaz del bus de campo CFE para EtherNet/IP™ y Modbus TCP
  • Interfaz del bus de campo CFN para PROFINET
  • Interfaz del bus de campo CFL para POWERLINK
  • Interfaz de comunicación EtherCAT®/SBusPLUS
  • Interfaz de comunicación EtherCAT®/CiA402
  • Opciones de seguridad CSO/CSB/CSL/CSS
  • Datos técnicos – Seguridad funcional
  • Módulo de memoria CMM11A
  • Módulo de diagnóstico CDM11A
  • Consola de programación CBG01A
  • Consola de programación CBG11A
  • Consola de programación CBG21A
  • Unidad de manejo local CBG22A
  • Marco de montaje de puerta COG11A
  • Adaptador de interfaz USM21A
  • Extensión de chapa de apantallado CLH21A
  • Chapas de montaje inferior CLH31A y CLH41A con resistencias de frenado
  • Chapas de montaje inferior CLH51A y CLH61A para montaje sobre raíl DIN
  • Resistencias de frenado BW../BW..-T
  • Filtro de red NF..
  • Reactancia de red ND..
  • Filtro de salida HF..
  • Anillo de ferrita HD..
  • Reactancia de circuito intermedio ZD..
  • Accesorios de serie
  • Conector
  • Puertos y servicios
  • Planos dimensionales
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
  • Datos técnicos