¿Cómo podemos ayudarle?

Temas importantes

Planificación de proyecto

  • Selección y dimensionamiento de accionamiento
  • Selección de un variador

Estructura de la unidad

  • Variador
  • Designación de modelo

Instalación mecánica

  • Montar variadores del tamaño 0S y 0L
  • Montar variadores del tamaño 3 – 8
  • Montar la chapa de apantallado
  • Montar las resistencias de frenado

Instalación eléctrica

  • Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
  • Tensión de alimentación de 24 V
  • Encoder
  • Asignación de bornas
  • Instalación eléctrica – Seguridad funcional
  • Conexión de PC

Puesta en marcha

  • Puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®
  • Puesta en marcha de motores no SEW
  • Puesta en marcha de motores con interfaz MOVILINK® DDI
  • Puesta en marcha de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
  • Puesta en marcha de la opción de seguridad en el protocolo de seguridad

Servicio

  • Display de estado y funcionamiento del display de 7 segmentos
  • Indicadores de estado y funcionamiento de los LED
  • Descripción de fallos unidad básica
  • Cambio de la unidad