Descripción de fallos unidad básica

Información adicional
  • Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida
  • Fallo 3 Fallo a tierra
  • Fallo 4 Freno chopper
  • Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red
  • Fallo 7 Circuito intermedio
  • Fallo 8 Vigilancia de velocidad
  • Fallo 9 Modo de regulación
  • Fallo 10 Data-Flexibility
  • Fallo 11 Vigilancia de temperatura
  • Fallo 12 Freno
  • Fallo 13 Encoder 1
  • Fallo 16 Puesta en marcha
  • Fallo 17 Fallo de cálculo interno
  • Fallo 18 Fallo de software
  • Fallo 19 Datos de proceso
  • Fallo 20 Vigilancia de la unidad
  • Fallo 21 Integración digital de motor 1
  • Fallo 23 Módulo de potencia
  • Fallo 25 Vigilancia de las memorias de parámetros
  • Fallo 26 Fallo externo
  • Fallo 28 Funciones de accionamiento FCB
  • Fallo 29 Final de carrera de HW
  • Fallo 30 Final de carrera de SW
  • Fallo 31 Protección térmica del motor
  • Fallo 32 Comunicación
  • Fallo 33 Inicialización del sistema
  • Fallo 34 Configuración de los datos de proceso
  • Fallo 35 Habilitación de función
  • Fallo 37 Control del freno
  • Fallo 42 Error de seguimiento
  • Fallo 44 Subcomponente módulo de potencia
  • Fallo 45 Interfaz de bus de campo
  • Fallo 46 MOVISAFE® CS..
  • Fallo 51 Procesamiento analógico
  • Fallo 52 Función de protección Ex categoría 2
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
  • Servicio
  • Descripción de fallos unidad básica