Fallo 33 Inicialización del sistema
Fallo: 33.01 (2101hex | 8449dec) Descripción: Fallo al determinar el offset de medición de la corriente | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la medición de la corriente. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.02 (2102hex | 8450dec) Descripción: Firmware – Fallo de suma de verificación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo al calcular la suma de verificación del firmware. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.06 (2106hex | 8454dec) Descripción: Configuración FPGA errónea | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante en la configuración de FPGA. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.07 (2107hex | 8455dec) Descripción: Fallo de compatibilidad de bloque funcional | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la prueba de compatibilidad del bloque funcional. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.08 (2108hex | 8456dec) Descripción: Configuración del bloque funcional de SW erróneo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la configuración del bloque funcional de software. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.09 (2109hex | 8457dec) Descripción: Fallo de compatibilidad de hardware de módulo de potencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El firmware no es compatible con el hardware del módulo de potencia. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.10 (210Ahex | 8458dec) Descripción: Desbordamiento de arranque | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Durante el arranque del sistema se ha producido un fallo. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.11 (210Bhex | 8459dec) Descripción: Fallo de compatibilidad de hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El firmware no es compatible con la unidad. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.12 (210Chex | 8460dec) Descripción: Módulo de memoria enchufado | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Durante el inicio de la unidad se ha detectado un módulo de memoria enchufado. Sin embargo, se ha establecido como ubicación de almacenamiento la memoria interna. | Apague la unidad. Retire el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad. | |
Fallo: 33.13 (210Dhex | 8461dec) Descripción: Módulo de memoria retirado | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha retirado el módulo de memoria en una unidad parametrizada para funcionar con un módulo de memoria cambiable. | Apague la unidad, conecte el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad. | |
El módulo de memoria cambiable se ha retirado con el funcionamiento en curso. | Apague la unidad, conecte el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad. | |
Falta el módulo de memoria en una unidad que sólo puede funcionar con un módulo de memoria cambiable. | Apague la unidad, conecte el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad. | |
Fallo: 33.14 (210Ehex | 8462dec) Descripción: Controlador de esclavo EtherCAT® no accesible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
El controlador de esclavo EtherCAT® no está accesible. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.15 (210Fhex | 8463dec) Descripción: Conflicto de configuración de firmware en Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
El firmware no coincide con la configuración esperada en el Device Update Manager. | – Confirme el fallo. Con ello se actualizarán los datos de configuración del Device Update Manager. – Si se vuelve a producir el fallo tras un reseteo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE | |
Fallo: 33.18 (2112hex | 8466dec) Descripción: Configuración de bus de campo incompatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
El bus de campo utilizado no es compatible con la unidad básica. | – En las unidades con tarjeta de bus de campo enchufable, cambie la tarjeta. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.22 (2116hex | 8470dec) Descripción: Estado de funcionamiento demasiado bajo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El set de parámetros que debe cargarse en la unidad requiere un estado de funcionamiento superior. | – Actualice el firmware. – Utilice un set de parámetros adecuado para la unidad. – Confirme el fallo con aceptación del set de parámetros. Esto acepta los datos y sobrescribe el set de parámetros en la unidad con un estado de funcionamiento más bajo. | |
El set de parámetros del módulo de acumulador reemplazable requiere un estado de funcionamiento superior. | – Actualice el firmware. – Utilice un módulo de memoria con un set de parámetros adecuado para la unidad. – Confirme el fallo con aceptación del set de parámetros. Esto acepta los datos y sobrescribe el módulo de memoria reemplazable con un estado de funcionamiento más bajo. | |