Fallo 45 Interfaz de bus de campo

Fallo: 45.01 (2D01hex | 11521dec)

Descripción: Interfaz de bus de campo sin respuesta

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo no se inicia correctamente y, por ello, no tiene capacidad de funcionamiento.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.02 (2D02hex | 11522dec)

Descripción: Interfaz de bus de campo - Fallo

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la conexión interna de la unidad con la interfaz del bus de campo.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.03 (2D03hex | 11523dec)

Descripción: Desbordamiento de datos de salida de proceso

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

En la comunicación de bus de campo se ha detectado un desbordamiento en la transmisión de datos de proceso.

– Compruebe si la conexión de comunicación entre el maestro del bus de campo y la interfaz del bus de campo se ha interrumpido.

– Compruebe la planificación de proyecto del maestro de bus de campo.

– Ajuste la vigilancia de desbordamiento de la interfaz de bus de campo.

Fallo: 45.05 (2D05hex | 11525dec)

Descripción: Fallo en la ingeniería

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

La ingeniería mediante la interfaz de bus de campo no funciona o lo hace sólo de forma restringida.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Compruebe la carga de la red en la red de comunicación.

– Cierre las conexiones de ingeniería no requeridas que estén abiertas en paralelo (p. ej. accesos a parámetros mediante controladores, dispositivos EDGE, herramientas de gestión de recursos, escáners de red, etc.).

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.07 (2D07hex | 11527dec)

Descripción: Datos de salida de proceso no válidos

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

– El maestro del bus de campo envía datos de salida de proceso no válidos.

– La interfaz de bus de campo ha detectado un fallo interno del intercambio de datos de proceso e identifica los datos de salida de proceso como no válidos.

– Compruebe si el PLC se encuentra en estado "Parada".

– Reinicie el PLC.

– Compruebe la planificación de proyecto del maestro de bus de campo.

– En caso de fallo del intercambio interno de datos de proceso, desconectar la unidad y conectarla de nuevo.

Fallo: 45.09 (2D09hex | 11529dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

El variador ha detectado un fallo no crítico en la conexión interna de la unidad con la interfaz de bus de campo.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.50 (2D32hex | 11570dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

La interfaz del bus de campo ha avisado de una advertencia.

Observe la advertencia del subcomponente interfaz de bus de campo. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 45.51 (2D33hex | 11571dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo ha detectado un fallo.

Observe el código de fallo del subcomponente interfaz del bus de campo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 45.52 (2D34hex | 11572dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo ha detectado un fallo crítico.

Observe el código de fallo del subcomponente interfaz del bus de campo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.