Fallo 46 MOVISAFE® CS..

Fallo: 46.01 (2E01hex | 11777dec)

Descripción: La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A ya no está accesible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No se ha podido ejecutar una sincronización con la opción de seguridad.

– En caso de usarse una opción de seguridad enchufable, compruebe la asignación de unidades de la unidad básica y de la opción de seguridad.

– En caso de usarse una opción de seguridad enchufable, compruebe la ranura y el montaje de la opción de seguridad.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Se ha cancelado una actualización de firmware iniciada anteriormente.

– Reinicie la actualización del firmware de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A mediante el cargador de firmware.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 46.02 (2E02hex | 11778dec)

Descripción: Variante inadmisible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La variante de la opción de seguridad no se corresponde con el tipo de variador.

Utilizar una versión correcta de la opción de seguridad.

En un eje doble del variador de aplicación MOVIDRIVE® modular sólo se pueden utilizar opciones de seguridad sin interfaz de encoder.

Utilizar una versión correcta de la opción de seguridad.

Fallo: 46.03 (2E03hex | 11779dec)

Descripción: La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A ya no está accesible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo

Causa

Medida

La comunicación entre el variador y la opción de seguridad se ha interrumpido.

– En caso de usarse una opción de seguridad enchufable, compruebe el montaje.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La opción de seguridad ha emitido una advertencia.

– En caso de usarse una opción de seguridad enchufable, compruebe el montaje.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 46.50 (2E32hex | 11826dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

La opción de seguridad ha emitido una advertencia

Observe la advertencia del subcomponente opción de seguridad. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 46.51 (2E33hex | 11827dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático

Causa

Medida

La opción de seguridad ha detectado un fallo.

Observe el código de fallo del subcomponente opción de seguridad. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 46.52 (2E34hex | 11828dec)

Descripción: Fallo del sistema / fallo de datos / fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo

Causa

Medida

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A ha detectado un fallo.

Abra el estado de fallo de la opción de seguridad en [Diagnóstico] -> [MOVISAFE® CS..]. Determine la causa exacta del fallo a partir del mensaje de fallo de mayor prioridad y tome las medidas oportunas para subsanarlo.