Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida
Fallo: 01.01 (0101hex | 257dec) Descripción: Sobrecorriente en bornas de salida del motor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en la salida del motor. | – Compruebe si se ha producido un cortocircuito en la línea de alimentación del motor. – Elimine el cortocircuito. | |
La etapa de salida de potencia está defectuosa. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La corriente del motor es demasiado alta. | Conecte un motor más pequeño. | |
Fallo: 01.02 (0102hex | 258dec) Descripción: Sobrecorriente en la etapa de salida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La corriente del motor es demasiado alta. | Conecte un motor más pequeño. | |
El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente se ha ajustado incorrectamente. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El tiempo de rampa es demasiado corto. | Aumente el tiempo de rampa. | |
Uno de los siguientes componentes es defectuoso: – Suministro de corriente interno – Medición de la corriente – Módulo de fases | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La tensión de alimentación externa de 24 V CC es inestable. | Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Las fluctuaciones de tensión son demasiado fuertes. El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente no las puede compensar. | – Estabilice la tensión. – Compruebe la alimentación. – Compruebe la planificación de proyecto. | |