Fallo 12 Freno

Fallo: 12.01 (0C01hex | 3073dec)

Descripción: Fallo de salida del freno

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No hay ningún freno conectado.

– Compruebe la conexión del freno.

– Compruebe la puesta en marcha.

El cable del freno se ha separado en estado conectado.

Compruebe la conexión del freno.

El freno se ha visto sobrecargado por una sobrecorriente > 2 A.

– Asegúrese de que el freno conectado está permitido.

– Compruebe el freno.

El freno se ha visto sobrecargado por conexión frecuente (> 0.5 Hz).

Reducir frecuencia de conmutación del freno.

Fallo: 12.02 (0C02hex | 3074dec)

Descripción: Tensión del freno de 24 V CC fuera del rango de tolerancia

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La tensión de alimentación de 24 V CC se encuentra fuera del rango de tolerancia 24 – 26.4 V.

Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC.

Fallo: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo

Causa

Medida

El control del freno integrado ha detectado un fallo crítico.

Observe el mensaje de fallo del subesclavo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático

Causa

Medida

El control del freno integrado ha detectado un fallo.

Observe el mensaje de fallo del subesclavo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Descripción: Integración digital de motor – Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El control del freno integrado ha emitido una advertencia.

Observe la advertencia del subesclavo. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Descripción: Integración digital de motor – Desbordamiento

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La comunicación con el control del freno integrado presenta algún fallo.

Compruebe la conexión.

Fallo: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Descripción: Integración digital de motor – Fallo de inicialización

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha producido un fallo en la inicialización del control del freno integrado.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.