Fehler 12 Bremse
Fehler: 12.01 (0C01hex | 3073dec) Beschreibung: Bremsenausgangsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine Bremse angeschlossen. | – Anschluss der Bremse prüfen. – Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt. | Anschluss der Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet. | – Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist. – Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet. | Bremsenschalthäufigkeit reduzieren. | |
Fehler: 12.02 (0C02hex | 3074dec) Beschreibung: Bremsenspannung DC 24 V außerhalb des Toleranzbereichs | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Versorgungsspannung DC 24 V liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V. | Versorgungsspannung DC 24 V prüfen. | |
Fehler: 12.20 (0C14hex | 3092dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die integrierte Bremsenansteuerung hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 12.21 (0C15hex | 3093dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die integrierte Bremsenansteuerung hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 12.22 (0C16hex | 3094dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die integrierte Bremsenansteuerung hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 12.23 (0C17hex | 3095dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Timeout | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zur integrierten Bremsenansteuerung ist gestört. | Verbindung prüfen. | |
Fehler: 12.24 (0C18hex | 3096dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Initialisierungsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Initialisierung der integrierten Bremsenansteuerung ist fehlgeschlagen. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |