Irregularidade 12 Freio

Irregularidade: 12.01 (0C01hex | 3073dec)

Descrição: irregularidade na saída do freio

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum freio está conectado.

– Verificar a conexão do freio.

– Verificar colocação em operação.

O cabo do freio foi desconectado quando ligado.

Verificar a conexão do freio.

O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A.

– Certificar-se de que o freio conectado seja permitido.

– Verificar freio.

O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0.5 Hz).

Reduzir frequência de comutação do freio.

Irregularidade: 12.02 (0C02hex | 3074dec)

Descrição: tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V.

Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC.

Irregularidade: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade crítica

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado detectou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas apropriadas de eliminação de irregularidades.

Irregularidade: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado relatou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas apropriadas de eliminação de irregularidades.

Irregularidade: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Descrição: integração do motor digital – Aviso

 

Resposta: Atenção com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado relatou uma mensagem de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.

Irregularidade: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Descrição: integração digital do motor – Timeout

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A comunicação com o sistema de controle do freio integrado foi interrompida.

Verificar conexão.

Irregularidade: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Descrição: integração digital do motor – Irregularidade de inicialização

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A inicialização do sistema de controle do freio integrado falhou.

– Confirmar a irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.