Irregularidade 13 Encoder 1

Irregularidade: 13.01 (0D01hex | 3329dec)

Descrição: irregularidade na verificação de comparação de posição

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao comparar a posição em bruto e o contador de canal do encoder absoluto.

– Verificar a instalação dos sinais de canal.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Substituir encoder.

– Substituir placa de encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.02 (0D02hex | 3330dec)

Descrição: tipo de encoder desconhecido

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O tipo de encoder é desconhecido e não é suportado pela unidade.

– Verificar tipo de encoder.

– Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.03 (0D03hex | 3331dec)

Descrição: dados inválidos

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Os dados da plaqueta de identificação do encoder (etapas de medição/número de linhas/múltiplas voltas) são inválidos.

Usar outro tipo de encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

A relação entre a resolução do encoder do motor e a resolução do encoder linear é muito alta.

– Verificar colocação em operação.

– Verificar o planejamento de projeto.

– Verificar se é utilizado um encoder adequado.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

A quantidade de pares de polos do resolver não é igual a 1 no modo de posição "posição absoluta de volta única".

– Alterar o modo de posição do encoder.

– Usar resolver com quantidade de pares de polos 1.

Irregularidade: 13.04 (0D04hex | 3332dec)

Descrição: irregularidade durante a medição de canal

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade durante a medição do sinal.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Verificar a instalação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.05 (0D05hex | 3333dec)

Descrição: atenção interna

 

Resposta: encoder – Atenção

Causa

Ação

O encoder comunicou uma mensagem de atenção.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Limpar sensor.

Irregularidade: 13.06 (0D06hex | 3334dec)

Descrição: nível de sinal muito baixo

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A quantidade formada a partir do nível dos dois sinais de canal A e B cai abaixo do limite permitido.

– Verificar a instalação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar o encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.07 (0D07hex | 3335dec)

Descrição: nível de sinal muito alto

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A quantidade de ambos ou um dos sinais de canal A e B excede o limite permitido.

Verificar a relação de transmissão do resolver usado.

Irregularidade: 13.08 (0D08hex | 3336dec)

Descrição: irregularidade no monitoramento de nível

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A quantidade formada a partir do nível dos dois sinais de canal A e B excede o limite permitido.

Verificar a forma construtiva do resolver.

Irregularidade: 13.09 (0D09hex | 3337dec)

Descrição: irregularidade no controle dos quadrantes

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada um irregularidade durante a verificação do quadrante (faixas seno/cosseno).

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Verificar a instalação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.10 (0D0Ahex | 3338dec)

Descrição: faixa de tolerância de posição excedida

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O salto de posição é inadmissivelmente grande.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.11 (0D0Bhex | 3339dec)

Descrição: timeout de dados do encoder

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade interna na avaliação do resolver.

Verificar a instalação conforme EMC.

A comunicação com o encoder falhou.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 13.12 (0D0Chex | 3340dec)

Descrição: caso de emergência

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder CANopen envia uma mensagem de emergência.

As medidas para corrigir a irregularidade podem ser encontradas na documentação do respectivo encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.13 (0D0Dhex | 3341dec)

Descrição: irregularidade de inicialização

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectado um erro de comunicação na interface RS485 durante a inicialização.

– Verificar a instalação.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar as configurações do encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.14 (0D0Ehex | 3342dec)

Descrição: irregularidade de comunicação

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade na comunicação com o encoder.

– Verificar a fonte de alimentação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar a instalação.

– Substituir encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.15 (0D0Fhex | 3343dec)

Descrição: irregularidade do sistema

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no sistema durante a avaliação do encoder.

– Verificar o ajuste dos fatores de numerador/denominador dos encoders.

– Verificar se o comprimento do quadro corresponde à taxa de transmissão definida.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.16 (0D10hex | 3344dec)

Descrição: nível High no cabo de sinal – Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectado um nível High do sinal de dados.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.17 (0D11hex | 3345dec)

Descrição: alto nível no cabo de sinal – Irregularidade

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectado um nível High do sinal de dados.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.18 (0D12hex | 3346dec)

Descrição: nível Low no cabo de sinal – Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectado um nível Low permanente do sinal de dados.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.19 (0D13hex | 3347dec)

Descrição: nível baixo no cabo de sinal – Irregularidade

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectado um nível Low permanente do sinal de dados.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.20 (0D14hex | 3348dec)

Descrição: encoder SSI – Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder SSI relatou uma irregularidade crítica.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar os ajustes no encoder SSI.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser operado com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo.

Irregularidade: 13.21 (0D15hex | 3349dec)

Descrição: encoder SSI – Irregularidade

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O encoder SSI identificou uma irregularidade.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar os ajustes no encoder SSI.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser operado com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo.

Irregularidade: 13.22 (0D16hex | 3350dec)

Descrição: irregularidade interna crítica

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder detectou uma irregularidade interna.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.23 (0D17hex | 3351dec)

Descrição: irregularidade interna

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O encoder detectou uma irregularidade interna.

 

O código de irregularidade do encoder é exibido no MOVISUITE® no grupo de parâmetros [Diagnóstico] > [Memória de irregularidade T.] no parâmetro "Interno".

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.24 (0D18hex | 3352dec)

Descrição: intervalo de curso excedido

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O modo de posição atual não permite um raio de ação maior.

– Certificar-se de que o encoder de múltiplas voltas permaneça dentro do intervalo de trajetos configurado.

– Verificar limites.

– Verificar parâmetro "Modo de posição".

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.

Irregularidade: 13.25 (0D19hex | 3353dec)

Descrição: Irregularidade durante a inicialização do encoder

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao iniciar o encoder.

Desligar unidade, verificar conexão do encoder e religar unidade.

Irregularidade: 13.26 (0D1Ahex | 3354dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder da integração digital do motor reportou uma irregularidade. A causa exata da irregularidade é exibida no status de irregularidade do subescravo.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Substituir encoder.

Irregularidade: 13.27 (0D1Bhex | 3355dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O encoder da integração digital do motor reportou uma irregularidade. A causa exata da irregularidade é exibida no status de irregularidade do subescravo.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Substituir encoder.

Irregularidade: 13.28 (0D1Chex | 3356dec)

Descrição: integração do motor digital – Aviso

 

Resposta: encoder – Atenção

Causa

Ação

O encoder da integração digital do motor reportou uma mensagem de atenção. A causa exata é exibida no status do subescravo.

Verificar a instalação conforme EMC.

Irregularidade: 13.29 (0D1Dhex | 3357dec)

Descrição: Posição absoluta inválida

 

Resposta: encoder 1 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade de diagnóstico ao avaliar a posição absoluta do encoder. O referenciamento foi removido.

– Referenciar o acionamento novamente.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

 

Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso.