Designación de modelo
Ejemplo: MCX91A-0125-5E3-4-T00 | |
|---|---|
MC | Serie de la unidad MOVITRAC® |
X | Tipo de unidad X = Variador de un eje |
91 | Serie 91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC |
A | Versión A = Estado de versión de la serie de unidades |
0125 | Clase de potencia 0125 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0125 = 12.5 A |
5 | Tensión de alimentación 2 = 200 – 240 V CA 5 = 380 – 500 V CA |
E | Variante del módulo de potencia CEM 0 = Supresión de interferencias integrada E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexión 1 = Tipo de conexión monofásica 3 = Tipo de conexión trifásica |
4 | Modo de funcionamiento 4 = Funcionamiento en 4 cuadrantes |
T | Variante de unidad 0 = Estándar (sin interfaz de datos de proceso) S = EtherCAT®/SBusPLUS T = Control a través del bus de campo E = EtherCAT®/perfil de unidad CiA402 L = Ethernet POWERLINK/perfil de unidad CiA402 |
0 | Nivel de tecnología 0 = Versión estándar |
0 | Nivel de aplicación 0 = Nivel de aplicación 0 (necesario para, por ejemplo, MOVIKIT® Velocity Drive) 1 = Nivel de aplicación 1 (necesario para, por ejemplo, MOVIKIT® Positioning Drive) 2 = Nivel de aplicación 2 (necesario para soluciones específicas del cliente) |
/000 | MOVIKIT® 000 = Control FCB estándar 001 = MOVIKIT® Velocity Drive (cargado de fábrica) ... |
| Versiones de la unidad /DI = MOVILINK® DDI /CSO = STO PL d, control a través de entrada /CSB = STO PL d, control a través de comunicación segura /CSL = SBC, SLS, control a través de comunicación segura /CSS = SBC, SLS, control a través de comunicación segura /CFN = Variante de comunicación PROFINET /CFE = Variante de comunicación EtherNet/IPTM y Modbus TCP /CFL = Variante de comunicación POWERLINK /L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas /P = Parámetros de fábrica |
| Opciones /CMM = Módulo de memoria /CDM = Módulo de diagnóstico |