Accesorios de serie

Variador

Tapa de plástico

Número

Contenido del suministro

Descripción

Ref. de pieza

Tamaño 5

10

No incluido en el contenido del suministro

Tapa de plástico para el índice de protección IP20

28243625

–– Tamaño 6

10

Tapa para aumentar el índice de protección

28244540

Tamaño 7

12

28257677

Tamaño 8

24

2 × 28257677

Variador

Ayuda para el transporte

Cantidad

Contenido del suministro

Descripción

Ref. de pieza

Tamaño 6

1

Incluido en el contenido del suministro

Material para el montaje

28106229

Tamaño 7

1

Material para el montaje

28257685

Variador

Chapa de apantallado

Cantidad

Contenido del suministro

Descripción

Ref. de pieza
del paquete de accesorios

Tamaño
0S, 0L

Chapa de apantallado para cables de motor y control

1

Incluido en el contenido del suministro

Chapa para el apantallado de cables y descarga de tracción

28261291

Tamaño 3 – 8

Chapa de apantallado en la unidad de control para cables de control

28220250

Tamaño 3 – 4

Chapa de apantallado para cables de motor y control

28222725

Tamaño 5

Chapa de apantallado
para cable coaxial del
MOVILINK® DDI

28270789

Tamaño 6 – 8

Chapa de apantallado
para cable coaxial del
MOVILINK® DDI

28297040