Conexión a las bornas de potencia

Las bornas de conexión de los cables de potencia de red, motor, resistencia de frenado y circuito intermedio están ejecutados, en función del tamaño, bien como conectores o bien como pernos de conexión.

Hasta el tamaño 4 inclusive, la conexión de los cables de potencia se realiza mediante conectores.

A partir del tamaño 5, la conexión de los cables de potencia se realiza mediante pernos de conexión. En el tamaño 8, estos están duplicados para cada conexión. Existe la posibilidad de conectar 1 o 2 conductores por cada perno de conexión.

Tenga en cuenta que en los variadores a partir del tamaño 5, el índice de protección IP20 solo se alcanza si los pernos de conexión (para conectar la red, el motor, la resistencia de frenado y el circuito intermedio) están protegidos contra el contacto con tapas de plástico que pueden pedirse opcionalmente y los terminales redondos están aislados con un tubo termorretráctil, véase en el manual del producto > capítulo Colocación de las tapas de plástico para el índice de protección IP20 y capítulo Accesorios de serie.