Ejecución de la conexión con 1 conductor

Proceda como se indica a continuación:

  1. Monte un tubo termorretráctil en el terminal redondo.
  2. Conecte los cables. Si la conexión se realiza con un cable, en el tamaño 6, 7 y 8 no se debe retirar la tapa de plástico del bloque de conexiones.