Conexão aos bornes de potência
Os terminais de conexão dos cabos de potência para a rede, motor, resistência de frenagem e circuito intermediário são projetados como conectores ou bitolas para terminal, dependendo do tamanho.
Até o tamanho 4, inclusive, os cabos de potência são conectados por meio de conectores.
A partir do tamanho 5, os cabos de potência são conectados por meio de bitolas para terminal. No tamanho 8, são fornecidas duas bitolas para terminal por conexão. É possível conectar 1 ou 2 condutores por bitola para terminal.
Observar que nos conversores a partir do tamanho 5, o grau de proteção IP20 só é alcançado se as bitolas para terminal (para conectar a rede, motor, resistência de frenagem e circuito intermediário) estiverem protegidas contra contato com tampas plásticas que podem ser encomendadas opcionalmente e os terminais redondos forem isolados com mangueira termoretrátil, consultar o capítulo Colocar tampas plásticas para grau de proteção IP20 e o capítulo Acessórios padrão.