电源端子上的接口
电源、电机、制动电阻和直流侧的动力电缆连接端子根据规格不同,采用插头或接线柱的形式。
在规格4及以下,动力电缆通过插头进行连接。
从规格5起,动力电缆通过接线柱进行连接。在规格8中,每个连接点两种都可以。每个接线柱可连接1或2根导线。
请注意,对于规格5及以上的变频器,仅在接线柱(用于连接电源、电机、制动电阻和直流侧)带有可选购的塑料盖子来提供防触摸保护且环形线鼻通过热缩管进行了绝缘的情况下,才能达到防护等级IP20,参见产品手册中的章节安装塑料盖以达到防护等级IP20和标准附件。
更多的信息