X23: Entrada analógica AI1 y entrada analógica/salida analógica AIO1

Especificación

Cantidad

2 (1 entrada y 1 entrada/salida)

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Resolución

10 bits

Protección de cortocircuito

Conexión

X23:1 Salida de tensión de referencia REF1:

  • 10 V (-5 %/+20 %), Imáx. = 3 mA
  • El valor de resistencia del potenciómetro de consigna externo R debe ser ≥ 3 kΩ.

 

X23:2 entrada analógica Al1:

  • 0 – 10 V, resistencia de entrada Ri ≥ 20 kΩ
  • 0 (4) – 20 mA, Ri = 250 Ω)

 

X23:3 GND Potencial de referencia:

  • La entrada está referida a GND
  • Tensión o corriente de entrada analógica, conmutación a través del interruptor DIP S4.

 

X23:4 entrada analógica o salida analógica AIO1 parametrizable:

  • AIO1 como entrada analógica: 0 – 10 V, resistencia de entrada Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 como salida analógica: 0 – 10 V, Imáx = 1 mA

Contactos de conexión

Bornas de jaula con collarín (enchufables)

Longitud máxima del cable

30 m