X23:模拟量输入端AI1和模拟量输入端/模拟量输出端AIO1

技术规范

数量

2(1个输入端,1个输入/输出端)

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

分辨率

10位

短路保护

连接

X23:1参考电压输出REF1:

  • 10 V (-5% / +20%),I最大 = 3 mA
  • 外部设定值电位计的电阻值R必须 ≥ 3 kΩ。

 

X23:2模拟量输入AI1:

  • 0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ
  • 0 (4) ~ 20 mA (Ri = 250 Ω)

 

X23:3 GND参考电位:

  • 基于GND的输入端
  • 电压或电流模拟量输入端,通过DIP开关S4转换

 

X23:4模拟量输入或模拟量输出AIO1可以进行参数化:

  • AIO1作为模拟量输入端:0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ
  • AIO1用作模拟量输出端:0 ~ 10 V,I最大 = 1 mA

连接触点

笼卡型端子(可插拔)

最大导线长度

30 m