X23: Analogeingang AI1 und Analogeingang/Analogausgang AIO1
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 (1 Eingang und 1 Ein-/Ausgang) |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
Auflösung | 10 Bit |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Anschluss | X23:1 Referenzspannungsausgang REF1:
X23:2 Analogeingang AI1:
X23:3 GND Bezugspotenzial:
X23:4 Analogeingang oder Analogausgang AIO1 parametrierbar:
|
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |