Elektronikdaten

Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z.B. Freilaufdiode oder Varistor) vorsehen.

Weiterführende Informationen
  • X5: Eingang DC-24-V-Spannungsversorgung
  • X20: Digitaleingänge DI01 - DI06
  • X20: Digitaleingänge und Digitalausgänge DIO01 - DIO02
  • X23: Analogeingang AI1 und Analogeingang/Analogausgang AIO1
  • X22: Relaisausgang DOR
  • X10: Bremsenansteuerung DB00
  • X10: Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors TF1
  • X16: MOVILINK® DDI-Schnittstelle (optional)
  • X18: Anschluss Geber EI7C FS (optional)
  • IN X30/X40 und OUT X30/X41: Anschluss Systembus oder Feldbus (optional)
  • X6: STO-Anschlussklemme (optional)
  • X60: Sichere Digitaleingänge und Digitalausgänge

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 05/2026

© Copyright: 2026

Stichwortverzeichnis

MOVITRAC® advanced

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Brasileiro
  • Español
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Technische Daten
  • Elektronikdaten