X6: STO-Anschlussklemme (optional)

Spezifikation

Anzahl

1 (optional)

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Leistungsaufnahme

150 mW

minimaler Spannungsanstieg

1 V/ms

Anschluss ../CSO..

Folgende Klemmen sind intern verbunden:

  • X6:1 und X6:3 F_STO_P
  • X6:2 und X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STO

X6:6 GND

Eingangskapazität F_STO_P gegen F_STO_M und gegen GND:

  • typisch: 300 pF
  • maximal: 500 pF

Über die Klemme X6 können aufgrund der Stromtragfähigkeit maximal 10 Geräte miteinander verbunden werden.

Anschlusskontakte

Federzugklemme (steckbar)

maximale Leitungslänge

30 m